Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 3 bar - 12 bar, Utvendige gjenger, G 1 A, Monteringsversjon: Mengde

003H6651

AVD PN25 20/6,3 3-12 gjenger – tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAVD PN25 20/6,3 3-12 gjenger – tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonTrykkreduksjonsregulator
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseG 1 A
Kvs-verdier [m³/h]6.30 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVD PN25 20/6,3 3-12 thread flow/return
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusRød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]25 bar
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVD
Slitasjefaktor 100 %0.41
Slitasjefaktor 25 %0.69
Slitasjefaktor 50 %0.62
Slitasjefaktor 75 %0.60
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]12.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]3.00 bar
TrykklassePN 25
TrykkregulatorTrykkreduksjonsregulator
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 20
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.493 Kilogram
Nettovekt5.13 Kilogram
Volume9.562 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421541722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm