Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5642

Funksjon: Trykkreduksjonsregulator

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]320 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
BeskrivelsePressure reduction actuator
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstrykk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonTrykkreduksjonsregulator
HusmaterialeStål, mat. No. 1.0345, sinkbelagt
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]1 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.1 bar
InnstillingstypeAdjustable
Material DescriptionAFD 2 PN40 0,1-1 320cm2 orange
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – trykkstrømning
ProdukttypeAFD 2
Spring colourorange
StrømningskontrollNei
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]0.70 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]0.10 bar
TrykklassePN 40
TrykkregulatorTrykkreduksjonsregulator

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt31.5 Kilogram
Nettovekt21.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104523286