Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5630

Funksjon: Trykkreduksjonsregulator

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]160 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
BeskrivelseTrykkreduksjonsaktuator
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstrykk [bar] [Maks.]16 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonTrykkreduksjonsregulator
HusmaterialeStål, mat. No. 1.0345, sinkbelagt
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]1.50 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.50 bar
InnstillingstypeAdjustable
Material DescriptionAFD 2 PN16 0,5-1,5 160cm2 yellow
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – trykkstrømning
ProdukttypeAFD 2
Spring colouryellow
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]1.50 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]0.50 bar
TrykklassePN 16
TrykkregulatorTrykkreduksjonsregulator

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.4 Kilogram
Nettovekt12 Kilogram
Volume49.619 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104518619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm