Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 20, Strømningsmengde [m3/t]: 1.9, Utvendige gjenger, G 1 A, Monteringsversjon: Gratis

003L3618

AVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
BeskrivelseAVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]8.00 bar
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonMengderegulator med innvendig reguleringsventil
In scope of WEEENo
KoblingsstørrelseG 1 A
Lekkasjerate [% Kvs]0.01
Material DescriptionAVQML PN25 20/8,5 ext.thr
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i CV ventilkonusPPSU
Materiale i ventilhusDZR-messing
Materiale i ventilseteDZR brass
Medietemperatur [°C] [Maks.]110 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningJa
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVQML
SCIP dossier nr.595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
SCIP dossier produktnavnAVQML
Slag [mm]4.00 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]1.90 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]1.90 m³/h
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25
TrykkregulatorNei
VentilstørrelseDN 20

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.71 Kilogram
Nettovekt0.658 Kilogram
Volume1.013 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162792322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm