Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 50, Strømningsmengde [m3/t]: 0.8 - 14, Flens

003H7090

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.20 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs-verdier [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 50/25/0,2 fla flow/ret
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVQM-W
Egenskaper
Verdi
Slitasjefaktor 100 %0.34
Slitasjefaktor 25 %0.58
Slitasjefaktor 50 %0.52
Slitasjefaktor 75 %0.50
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningsmengde [m3/t]14.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]14.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.80 m³/h
TilkoblingstyperFlens
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14 Kilogram
Nettovekt13.82 Kilogram
Volume25.392 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104094014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm