Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 32, Strømningsmengde [m3/t]: 0.4 - 10, Flens

003H7088

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.20 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs-verdier [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVQM-W
Egenskaper
Verdi
Slitasjefaktor 100 %0.38
Slitasjefaktor 25 %0.64
Slitasjefaktor 50 %0.57
Slitasjefaktor 75 %0.55
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningsmengde [m3/t]10.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]10.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.40 m³/h
TilkoblingstyperFlens
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 32

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.088 Kilogram
Nettovekt10.088 Kilogram
Volume18.15 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm