Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Strømningsmengde [m3/t]: 0.2 - 4.5

003H7087

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 25/8/0,2 thread flow/ret
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVQM-W
Egenskaper
Verdi
Slitasjefaktor 100 %0.38
Slitasjefaktor 25 %0.64
Slitasjefaktor 50 %0.57
Slitasjefaktor 75 %0.55
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningsmengde [m3/t]4.50 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]4.50 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.20 m³/h
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.75 Kilogram
Nettovekt3.75 Kilogram
Volume9.504 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104093987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm