Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Strømningsmengde [m3/t]: 0.16 - 3.5

003H7086

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 20/6,3 /0,2 thread flo/ret
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVQM-W
Egenskaper
Verdi
Slitasjefaktor 100 %0.41
Slitasjefaktor 25 %0.69
Slitasjefaktor 50 %0.62
Slitasjefaktor 75 %0.60
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningsmengde [m3/t]3.50 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]3.50 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.16 m³/h
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 20

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.59 Kilogram
Nettovekt3.41 Kilogram
Volume9.541 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104093970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm