Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Strømningsmengde [m3/t]: 0.07 - 1.6

003H7080

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVQM-WE PN25 15/2,5/0,2 thread flow/ret
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVQM-W
Egenskaper
Verdi
Slitasjefaktor 100 %0.41
Slitasjefaktor 25 %0.69
Slitasjefaktor 50 %0.62
Slitasjefaktor 75 %0.60
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningsmengde [m3/t]1.60 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]1.60 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.07 m³/h
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.906 Kilogram
Nettovekt2.906 Kilogram
Volume9.59 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104093918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm