Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM, PN 25, DN 40, Strømningsmengde [m3/t]: 0.8 - 12, Flens, Monteringsversjon: Gratis

003H6757

AVQM PN25 40/20 /0,2 flens – tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAVQM PN25 40/20 /0,2 flens – tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.20 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]16.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonMengderegulator med innvendig reguleringsventil
InnstillingstypeNone
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseDN 40
Kvs-verdier [m³/h]20.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVQM PN25 40/20 /0,2 flange flow/ret
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i CV forseglingEPDM
Materiale i CV ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusSeigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningJa
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]25 bar
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVQM
Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystemStempel
Slag [mm]10.00 mm
Slitasjefaktor 100 %0.34
Slitasjefaktor 25 %0.58
Slitasjefaktor 50 %0.52
Slitasjefaktor 75 %0.50
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]12.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]12.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.80 m³/h
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25
TrykkregulatorNei
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 40
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.75 Kilogram
Nettovekt10.841 Kilogram
Volume25.47 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421542781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm