Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 15, Strømningsmengde [m3/t]: 0.11 - 0.7, Utvendige gjenger, G 3/4 A, Monteringsversjon: Gratis

003L3593

AHQM PN16 15/1,25/0,12 utvendig gjenge – tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall porter2
BeskrivelseAHQM PN16 15/1,25/0,12 utvendig gjenge – tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.12 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]4.00 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonMengderegulator med innvendig reguleringsventil
InnstillingstypeNone
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseG 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h]1.25 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.02
Material DescriptionAHQM PN16 15/1,25/0,12 ext.thr flow/ret
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i CV forseglingEPDM
Materiale i CV ventilkonusDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiale i ventilhusDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilseteDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningJa
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP10
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAHQM
Slag [mm]5.50 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]0.70 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]0.70 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.11 m³/h
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
TrykkregulatorNei
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 15
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.475 Kilogram
Nettovekt0.458 Kilogram
Volume0.922 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421560655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm