Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 65, Strømningsmengde [m3/t]: 4 - 20, Flens, Monteringsversjon: Gratis

003L3604

AHQM PN16 65/50/0,3 flens – tur/retur
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: AHQM (DN 15-100)

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAHQM PN16 65/50/0,3 flens – tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.30 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]4.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
FunksjonMengderegulator med innvendig reguleringsventil
InnstillingstypeNone
Kavitasjonfaktor0.60
Kvs-verdier [m³/h]50.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i CV forseglingMetall
Materiale i CV ventilkonusDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4305
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr.. 1.4305
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningJa
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP10
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAHQM
Slag [mm]15.00 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]20.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]20.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]4.00 m³/h
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
TrykkregulatorNei
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 65
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt36 Kilogram
Nettovekt36 Kilogram
Volume62.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104028767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm