AHQM, PN 16, DN 20, Strømningsmengde [m3/t]: 0.25 - 1.2, Utvendige gjenger, G 1 A, Monteringsversjon: Gratis
003L3595
AHQM PN16 20/2,5/0,12 utvendig gjenge – tur/retur
003L3595
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | AHQM PN16 20/2,5/0,12 utvendig gjenge – tur/retur |
| Bruksområde | Fjernvarme |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar] | 0.12 bar |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | Mengderegulator med innvendig reguleringsventil |
| Innstillingstype | None |
| Kavitasjonfaktor | 0.60 |
| Koblingsstørrelse | G 1 A |
| Kvs-verdier [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | 0.02 |
| Material Description | AHQM PN16 20/2,5/0,12 ext.thr flow/ret |
| Materiale i aktuatormembran | EPDM |
| Materiale i CV forsegling | EPDM |
| Materiale i CV ventilkonus | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Materiale i DP forsegling | EPDM |
| Materiale i DP ventilkonus | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Materiale i ventilhus | DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Materiale i ventilsete | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | AHQM |
| Slag [mm] | 5.00 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskontroll | Ja |
| Strømningsmengde [m3/t] | 1.20 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Maks.] | 1.20 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Min.] | 0.25 m³/h |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 16 |
| Trykkregulator | Nei |
| Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
| VSP-funksjon – P | Nei |
| VSP-funksjon – Q | Nei |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.721 Kilogram |
| Nettovekt | 0.708 Kilogram |
| Volume | 1.349 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560693 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |