AFQMP 2, PN 40, DN 150, 0.1 bar - 1 bar, Strømningsmengde [m3/t]: 26 - 290, Flens, Monteringsversjon: Gratis
003G5584
Pressure independent control valve
003G5584
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 320 cm² |
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | Pressure independent control valve |
| Bruksområde | Fjernvarme og -kjøling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 150 mm |
| Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar] | 1.00 bar |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funksjon | Mengderegulator med innvendig reguleringsventil |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Innstillingstype | Adjustable |
| Kavitasjonfaktor | 0.33 |
| Koblingsstørrelse | DN 150 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 380.00 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | 0.01 |
| Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQMP 2 PN40 150/380 /0,1-1 320cm2 orang |
| Materiale i aktuatormembran | EPDM (Rolling, fiberforsterket) |
| Materiale i CV forsegling | EPDM |
| Materiale i CV ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i DP forsegling | EPDM |
| Materiale i DP ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i DP ventilsete | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i ventilhus | Støpestål GP240GH (GS-C 25) |
| Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | AFQMP 2 |
| Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystem | Kammer |
| Slag [mm] | 23.00 mm |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.30 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.42 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.42 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.33 |
| Strømningskontroll | Ja |
| Strømningsmengde [m3/t] | 290.00 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Maks.] | 290.00 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Min.] | 26.00 m³/h |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Trykklasse | PN 40 |
| Trykkregulator | Nei |
| Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
| Ventilstørrelse | DN 150 |
| VSP-funksjon – P | Nei |
| VSP-funksjon – Q | Nei |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 191 Kilogram |
| Nettovekt | 177 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 637.44 Liter |
| EAN/UPC | 5715162398623 |