Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 16, DN 65, 0.1 bar - 1 bar, Strømningsmengde [m3/t]: 5.4 - 61, Flens, Monteringsversjon: Gratis

003G5560

Pressure independent control valve

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]160 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelsePressure independent control valve
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]1.00 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]16.00 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]16 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonMengderegulator med innvendig reguleringsventil
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]1.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.10 bar
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseDN 65
Kvs-verdier [m³/h]60.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.01
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-1 160cm2 blue
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Materiale i CV forseglingEPDM
Materiale i CV ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningJa
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP25
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAFQMP 2
Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystemKammer
Slag [mm]12.00 mm
Slitasjefaktor 100 %0.52
Slitasjefaktor 25 %0.67
Slitasjefaktor 50 %0.67
Slitasjefaktor 75 %0.60
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]61.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]61.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]5.40 m³/h
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]1.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]0.10 bar
TrykklassePN 16
TrykkregulatorNei
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 65
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt56.5 Kilogram
Nettovekt44.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume499.2 Liter
EAN/UPC5714279064551