Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 150, Strømningsmengde [m3/t]: 32 - 160, Flens, Monteringsversjon: Gratis

003G5536

Pressure independent control valve

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]320 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelsePressure independent control valve
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.20 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]12.00 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonMengderegulator med innvendig reguleringsventil
InnstillingstypeFixed
Kavitasjonfaktor0.40
KoblingsstørrelseDN 150
Kvs-verdier [m³/h]380.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.01
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM 2 PN40 150/380 /0,2 flange flow/ret
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Materiale i CV forseglingEPDM
Materiale i CV ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilhusStøpestål GP240GH (GS-C 25)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningJa
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAFQM 2
Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystemKammer
Slag [mm]23.00 mm
Slitasjefaktor 100 %0.34
Slitasjefaktor 25 %0.64
Slitasjefaktor 50 %0.64
Slitasjefaktor 75 %0.41
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]160.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]160.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]32.00 m³/h
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 40
TrykkregulatorNei
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 150
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt196 Kilogram
Nettovekt171 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5714279065558