Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 65, Strømningsmengde [m3/t]: 5.6 - 28, Flens, Monteringsversjon: Gratis

003G5514

Pressure independent control valve

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]160 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelsePressure independent control valve
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.20 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]25 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonMengderegulator med innvendig reguleringsventil
InnstillingstypeFixed
Kavitasjonfaktor0.65
KoblingsstørrelseDN 65
Kvs-verdier [m³/h]60.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.01
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM 2 PN25 65/60 /0,2 flange flow/ret
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Materiale i CV forseglingEPDM
Materiale i CV ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilhusKulegrafittjern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
MengdebegrensningJa
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]25 bar
PN alternativt VSP40
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAFQM 2
Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystemKammer
SCIP dossier nr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier produktnavnAFQM DN65-400
Slag [mm]12.00 mm
Slitasjefaktor 100 %0.59
Slitasjefaktor 25 %0.69
Slitasjefaktor 50 %0.69
Slitasjefaktor 75 %0.67
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]28.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]28.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]5.60 m³/h
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25
TrykkregulatorNei
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 65
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt55 Kilogram
Nettovekt48 Kilogram
Volume281.88 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104522562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm