Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 16, DN 80, Strømningsmengde [m3/t]: 12 - 60, Flens, Monteringsversjon: Gratis

003G5503

Trykkuavhengig reguleringsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]160 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseTrykkuavhengig reguleringsventil
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.50 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]16.00 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]16 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonMengderegulator med innvendig reguleringsventil
InnstillingstypeFixed
Kavitasjonfaktor0.55
KoblingsstørrelseDN 80
Kvs-verdier [m³/h]80.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.01
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM 2 PN16 80/80 /0,5 flange flow/ret
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Materiale i CV forseglingEPDM
Materiale i CV ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
MengdebegrensningJa
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP25
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAFQM 2
Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystemKammer
SCIP dossier nr.60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391
SCIP dossier produktnavnAFQM PN 16
Slag [mm]19.00 mm
Slitasjefaktor 100 %0.46
Slitasjefaktor 25 %0.59
Slitasjefaktor 50 %0.59
Slitasjefaktor 75 %0.53
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]60.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]60.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]12.00 m³/h
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
TrykkregulatorNei
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 80
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt50 Kilogram
Nettovekt43.5 Kilogram
Volume189.24 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279064971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm