AFQM 2, PN 16, DN 65, Strømningsmengde [m3/t]: 8.4 - 42, Flens, Monteringsversjon: Gratis
003G5501
Trykkuavhengig reguleringsventil
003G5501
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 160 cm² |
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | Trykkuavhengig reguleringsventil |
| Bruksområde | Fjernvarme og -kjøling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 65 mm |
| Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar] | 0.50 bar |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 16 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funksjon | Mengderegulator med innvendig reguleringsventil |
| Innstillingstype | Fixed |
| Kavitasjonfaktor | 0.65 |
| Koblingsstørrelse | DN 65 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 60.00 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | 0.01 |
| Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM 2 PN16 65/60 /0,5 flange flow/ret |
| Materiale i aktuatormembran | EPDM (Rolling, fiberforsterket) |
| Materiale i CV forsegling | EPDM |
| Materiale i CV ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i DP forsegling | EPDM |
| Materiale i DP ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i DP ventilsete | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i ventilhus | Grått støpejern EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mengdebegrensning | Ja |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| PN alternativt VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | AFQM 2 |
| Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystem | Kammer |
| SCIP dossier nr. | 60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391 |
| SCIP dossier produktnavn | AFQM PN 16 |
| Slag [mm] | 12.00 mm |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.52 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.67 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.67 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.60 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskontroll | Ja |
| Strømningsmengde [m3/t] | 42.00 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Maks.] | 42.00 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Min.] | 8.40 m³/h |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 16 |
| Trykkregulator | Nei |
| Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
| Ventilstørrelse | DN 65 |
| VSP-funksjon – P | Nei |
| VSP-funksjon – Q | Nei |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 50 Kilogram |
| Nettovekt | 39.5 Kilogram |
| Volume | 191.52 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279064933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |