AFQM, PN 25
003G6904
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: AFQM / AFQM 6
003G6904
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Material Description | AFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE |
| Product line | 08 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | AFQM |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykklasse | PN 25 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 84.5 Kilogram |
| Nettovekt | 58.5 Kilogram |
| Volume | 628.8 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162295410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |