Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 200, Strømningsmengde [m3/t]: 38 - 285, Flens, Monteringsversjon: Gratis

003G6204

AFQM PN25 200/320/0.5 flens flow/ret
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: AFQM / AFQM 6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAFQM PN25 200/320/0.5 flens flow/ret
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonMengderegulator med innvendig reguleringsventil
Material DescriptionAFQM PN25 200/320/0.5 flange flow/ret
MonteringsversjonGratis
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAFQM
Egenskaper
Verdi
SCIP dossier nr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier produktnavnAFQM DN65-400
Slitasjefaktor 100 %0.16
Slitasjefaktor 25 %0.20
Slitasjefaktor 50 %0.31
Slitasjefaktor 75 %0.29
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningsmengde [m3/t]285.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]285.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]38.00 m³/h
TilkoblingstyperFlens
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 200

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt390 Kilogram
Nettovekt390 Kilogram
Volume508.8 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104512044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm