AFQM, PN 25, DN 150, Strømningsmengde [m3/t]: 30 - 145, Flens, Monteringsversjon: Gratis
003G6200
AFQM PN25 150/280/0.2 flens flow/ret
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: AFQM / AFQM 6
003G6200
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AFQM PN25 150/280/0.2 flens flow/ret |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | Mengderegulator med innvendig reguleringsventil |
| Material Description | AFQM PN25 150/280/0.2 flange flow/ret |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | AFQM |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| SCIP dossier nr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dossier produktnavn | AFQM DN65-400 |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.27 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.30 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.34 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.45 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningsmengde [m3/t] | 145.00 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Maks.] | 145.00 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Min.] | 30.00 m³/h |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Trykklasse | PN 25 |
| Ventilstørrelse | DN 150 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 175.5 Kilogram |
| Nettovekt | 152 Kilogram |
| Volume | 643.2 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |