Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 250, Strømningsmengde [m3/t]: 56 - 280, Flens, Monteringsversjon: Gratis

003G6062

AFQM PN16 250/400 /0,2 flens – tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]250 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAFQM PN16 250/400 /0,2 flens – tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.20 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonMengderegulator med innvendig reguleringsventil
InnstillingstypeNone
Kavitasjonfaktor0.20
Kvs-verdier [m³/h]400.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM PN16 250/400 /0,2 flange flow/ret
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Materiale i CV forseglingEPDM
Materiale i CV ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningJa
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP10
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAFQM
Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystemStempel
SCIP dossier nr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier produktnavnAFQM DN65-400
Slag [mm]20.00 mm
Slitasjefaktor 100 %0.16
Slitasjefaktor 25 %0.20
Slitasjefaktor 50 %0.31
Slitasjefaktor 75 %0.29
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]280.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]280.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]56.00 m³/h
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
TrykkregulatorNei
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 250
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt389.2 Kilogram
Nettovekt351 Kilogram
Volume785.001 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104501536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm