AFQM, PN 16, DN 100, Strømningsmengde [m3/t]: 12.6 - 63, Flens, Monteringsversjon: Gratis
003G6058
AFQM PN16 100/125 /0,2 flens – tur/retur
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: AFQM / AFQM 6
003G6058
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 250 cm² |
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | AFQM PN16 100/125 /0,2 flens – tur/retur |
| Bruksområde | Fjernvarme |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 100 mm |
| Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar] | 0.20 bar |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Funksjon | Mengderegulator med innvendig reguleringsventil |
| Innstillingstype | None |
| Kavitasjonfaktor | 0.35 |
| Koblingsstørrelse | DN 100 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 125.00 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM PN16 100/125 /0,2 flange flow/ret |
| Materiale i aktuatormembran | EPDM (Rolling, fiberforsterket) |
| Materiale i CV forsegling | EPDM |
| Materiale i CV ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4404 |
| Materiale i DP forsegling | EPDM |
| Materiale i DP ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4404 |
| Materiale i ventilhus | Grått støpejern EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | AFQM |
| Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystem | Belger (rustfritt stål Mnr. 1.4571) |
| Slag [mm] | 20.00 mm |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.31 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.35 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.38 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.42 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskontroll | Ja |
| Strømningsmengde [m3/t] | 63.00 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Maks.] | 63.00 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Min.] | 12.60 m³/h |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 16 |
| Trykkregulator | Nei |
| Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
| Ventilstørrelse | DN 100 |
| VSP-funksjon – P | Nei |
| VSP-funksjon – Q | Nei |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 135.5 Kilogram |
| Nettovekt | 135.5 Kilogram |
| Volume | 643.2 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557372 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |