Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 80, Strømningsmengde [m3/t]: 4 - 40, Flens, Monteringsversjon: Gratis

003G1101

AFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 flens – tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]250 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 flens – tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.20 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonMengderegulator med innvendig reguleringsventil
InnstillingstypeNone
Kavitasjonfaktor0.40
KoblingsstørrelseDN 80
Kvs-verdier [m³/h]80.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 fla flow/ret
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4404
Materiale i ventilhusStøpestål GP240GH (GS-C 25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningJa
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]40 bar
PN alternativt VSP25
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAFQM-W KF2
SCIP dossier nr.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIP dossier produktnavnAFQM-W KF2 PN40
Slag [mm]18.00 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]40.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]40.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]4.00 m³/h
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 40
TrykkregulatorNei
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 80
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt87 Kilogram
Nettovekt87 Kilogram
Volume441.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421809150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm