Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 65, Strømningsmengde [m3/t]: 3 - 28, Flens, Monteringsversjon: Gratis

003G1100

AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 flens – tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]250 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 flens – tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.20 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonMengderegulator med innvendig reguleringsventil
InnstillingstypeNone
Kavitasjonfaktor0.50
KoblingsstørrelseDN 65
Kvs-verdier [m³/h]50.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla flow/ret
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4404
Materiale i ventilhusStøpestål GP240GH (GS-C 25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningJa
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]40 bar
PN alternativt VSP25
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAFQM-W KF2
SCIP dossier nr.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIP dossier produktnavnAFQM-W KF2 PN40
Slag [mm]12.00 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]28.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]28.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]3.00 m³/h
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 40
TrykkregulatorNei
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 65
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt59 Kilogram
Nettovekt59 Kilogram
Volume81.862 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421809143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm