AFQM-W KF2, PN 40, DN 40, Strømningsmengde [m3/t]: 1 - 11, Flens, Monteringsversjon: Gratis
003G1098
AFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 flens – tur/retur
003G1098
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 250 cm² |
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | AFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 flens – tur/retur |
| Bruksområde | Fjernvarme |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 40 mm |
| Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar] | 0.20 bar |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | Mengderegulator med innvendig reguleringsventil |
| Innstillingstype | None |
| Kavitasjonfaktor | 0.50 |
| Koblingsstørrelse | DN 40 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 fla flow/ret |
| Materiale i DP ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4404 |
| Materiale i ventilhus | Støpestål GP240GH (GS-C 25) |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 40 bar |
| PN alternativt VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | AFQM-W KF2 |
| SCIP dossier nr. | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
| SCIP dossier produktnavn | AFQM-W KF2 PN40 |
| Slag [mm] | 8.00 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskontroll | Ja |
| Strømningsmengde [m3/t] | 11.00 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Maks.] | 11.00 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Min.] | 1.00 m³/h |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 40 |
| Trykkregulator | Nei |
| Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
| Ventilstørrelse | DN 40 |
| VSP-funksjon – P | Nei |
| VSP-funksjon – Q | Nei |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 61.8 Kilogram |
| Nettovekt | 61 Kilogram |
| Volume | 635.52 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |