Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 80, Strømningsmengde [m3/t]: 8 - 40, Flens, Monteringsversjon: Gratis

003G1089

AFQM PN25 80/80 /0,2 flens – tur/retur
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: AFQM / AFQM 6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]250 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAFQM PN25 80/80 /0,2 flens – tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.20 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
FunksjonMengderegulator med innvendig reguleringsventil
InnstillingstypeNone
Kavitasjonfaktor0.40
KoblingsstørrelseDN 80
Kvs-verdier [m³/h]80.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM PN25 80/80 /0,2 flange flow/return
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Materiale i CV forseglingEPDM
Materiale i CV ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4404
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4404
Materiale i ventilhusSeigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningJa
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]25 bar
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAFQM
Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystemBelger (rustfritt stål Mnr. 1.4571)
Slag [mm]18.00 mm
Slitasjefaktor 100 %0.35
Slitasjefaktor 25 %0.40
Slitasjefaktor 50 %0.41
Slitasjefaktor 75 %0.48
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]40.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]40.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]8.00 m³/h
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25
TrykkregulatorNei
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 80
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt70.5 Kilogram
Nettovekt70.5 Kilogram
Volume208.8 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421809037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm