AFQM, PN 25, DN 65, Strømningsmengde [m3/t]: 5.6 - 28, Flens, Monteringsversjon: Gratis
003G1088
AFQM PN25 65/50 /0,2 flens – tur/retur
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: AFQM / AFQM 6
003G1088
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 250 cm² |
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | AFQM PN25 65/50 /0,2 flens – tur/retur |
| Bruksområde | Fjernvarme |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 65 mm |
| Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar] | 0.20 bar |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Funksjon | Mengderegulator med innvendig reguleringsventil |
| Innstillingstype | None |
| Kavitasjonfaktor | 0.50 |
| Koblingsstørrelse | DN 65 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 50.00 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM PN25 65/50 /0,2 flange flow/return |
| Materiale i aktuatormembran | EPDM (Rolling, fiberforsterket) |
| Materiale i CV forsegling | EPDM |
| Materiale i CV ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4404 |
| Materiale i DP forsegling | EPDM |
| Materiale i DP ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4404 |
| Materiale i ventilhus | Seigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| PN alternativt VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | AFQM |
| Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystem | Belger (rustfritt stål Mnr. 1.4571) |
| Slag [mm] | 12.00 mm |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.44 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.50 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.51 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.53 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskontroll | Ja |
| Strømningsmengde [m3/t] | 28.00 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Maks.] | 28.00 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Min.] | 5.60 m³/h |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykkregulator | Nei |
| Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
| Ventilstørrelse | DN 65 |
| VSP-funksjon – P | Nei |
| VSP-funksjon – Q | Nei |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 77.6 Kilogram |
| Nettovekt | 58.5 Kilogram |
| Volume | 487.812 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809020 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |