Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM 6, PN 16, DN 50, Strømningsmengde [m3/t]: 3.2 - 16, Flens, Monteringsversjon: Gratis

003G1083

AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flens – tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]250 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flens – tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.20 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]16.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonMengderegulator med innvendig reguleringsventil
InnstillingstypeNone
Kavitasjonfaktor0.50
KoblingsstørrelseDN 50
Kvs-verdier [m³/h]32.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flange flow/ret
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Materiale i CV forseglingMetall
Materiale i CV ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4404
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4404
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningJa
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAFQM 6
SCIP dossier nr.f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
SCIP dossier produktnavnAFQM DN40-50
Slag [mm]12.00 mm
Slitasjefaktor 100 %0.34
Slitasjefaktor 25 %0.58
Slitasjefaktor 50 %0.52
Slitasjefaktor 75 %0.50
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]16.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]16.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]3.20 m³/h
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
TrykkregulatorNei
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 50
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt34 Kilogram
Nettovekt34 Kilogram
Volume188.057 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421808979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm