Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 200, 450 m³/h, Flens

003G1566

Monteringsett PCV-VFGS2 PN40 200/450 flens

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]630 cm²
Alternativt materialeSirkulasjonsvann
Antall porter2
BeskrivelseMonteringsett PCV-VFGS2 PN40 200/450 flens
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Min.]0.50 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonPCV monteringssett
Kavitasjonfaktor0.20
Kontrollfaktor550:1
Kvs-verdier [m³/h]450.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 200/450 flange
Materiale i ventilhusStøpestål EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materiale i ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4313
Medietemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppePilot – regulerte ventiler
ProdukttypePCV-VFGS 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLineæroptimert
TetningMetall
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDamp
TrykklassePN 40
VentilspindelposisjonNormalt lukket.
VentilstørrelseDN 200

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt434 Kilogram
Nettovekt203 Kilogram
Volume1375.35 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421813904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm