Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Flens

003G1555

Monteringsett PCV-VFGS2 PN16 150/320 flens

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]630 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseMonteringsett PCV-VFGS2 PN16 150/320 flens
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]12.00 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Min.]0.50 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonPCV monteringssett
Kavitasjonfaktor0.30
Kontrollfaktor400:1
Kvs-verdier [m³/h]320.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 150/320 flange
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4313
Medietemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppePilot – regulerte ventiler
ProdukttypePCV-VFGS 2
StrømningskarakteristikkLineæroptimert
TetningMetall
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
VentilspindelposisjonNormalt lukket.
VentilstørrelseDN 150

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt138 Kilogram
Nettovekt138 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume506.1 Liter
EAN/UPC5702421813829