Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Flens

003G1535

Monteringsett PCV-VFQ21 PN16 150/320 flens

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]630 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseMonteringsett PCV-VFQ21 PN16 150/320 flens
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Min.]0.50 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonPCV monteringssett
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]12.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.50 bar
Kavitasjonfaktor0.30
Kontrollfaktor400:1
Kvs-verdier [m³/h]320.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 150/320 fl.
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale i ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4313
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppePilot – regulerte ventiler
ProdukttypePCV-VFQ 21
Slitasjefaktor 100 %0.24
Slitasjefaktor 25 %0.47
Slitasjefaktor 50 %0.46
Slitasjefaktor 75 %0.30
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLineæroptimert
TetningEPDM
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
VentilspindelposisjonNormalt lukket.
VentilstørrelseDN 150

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt184.5 Kilogram
Nettovekt184.5 Kilogram
Volume547.2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421813966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm