Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 25, DN 250, 630.00 m³/h, Flange 003G1527

PCV-VFG 21, PN 25, DN 250, 630 m³/h, Flens

003G1527

Monteringsett PCV-VFG21 PN25 250/630 flens

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]630 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseMonteringsett PCV-VFG21 PN25 250/630 flens
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Min.]0.50 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonPCV monteringssett
Kavitasjonfaktor0.20
Kontrollfaktor750:1
Kvs-verdier [m³/h]630.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN25 250/630 fl.
Materiale i ventilhusStøpestål EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materiale i ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4313
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppePilot – regulerte ventiler
ProdukttypePCV-VFG 21
Slitasjefaktor 100 %0.13
Slitasjefaktor 25 %0.37
Slitasjefaktor 50 %0.30
Slitasjefaktor 75 %0.20
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLineæroptimert
TetningEPDM
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25
VentilspindelposisjonNormalt lukket.
VentilstørrelseDN 250

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt400 Kilogram
Nettovekt387.5 Kilogram
Volume652.8 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421813775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm