PCV-VFG 21, PN 25, DN 150, 320 m³/h, Flens
003G1525
Monteringsett PCV-VFG21 PN25 150/320 flens
003G1525
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 630 cm² |
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | Monteringsett PCV-VFG21 PN25 150/320 flens |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 150 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Differensialtrykkområde [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funksjon | PCV monteringssett |
| Kavitasjonfaktor | 0.30 |
| Kontrollfaktor | 400:1 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFG21 PN25 150/320 fl. |
| Materiale i ventilhus | Støpestål EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Materiale i ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4313 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Pilot – regulerte ventiler |
| Produkttype | PCV-VFG 21 |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.22 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.47 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.38 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.30 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | Lineæroptimert |
| Tetning | EPDM |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 25 |
| Ventilspindelposisjon | Normalt lukket. |
| Ventilstørrelse | DN 150 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 209 Kilogram |
| Nettovekt | 209 Kilogram |
| Volume | 528 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813751 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |