AVQT, PN 25, DN 32, Strømningsmengde [m3/t]: 0.4 - 10, Flens, Monteringsversjon: Gratis
003H6767
AVQT PN25 32/12,5 /0,2 flens – tur/retur
003H6767
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | AVQT PN25 32/12,5 /0,2 flens – tur/retur |
| Bruksområde | Fjernvarme |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 32 mm |
| Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar] | 0.20 bar |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | Mengde- og temperaturregulator |
| Innstillingstype | None |
| Kavitasjonfaktor | 0.60 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 12.50 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | AVQT PN25 32/12,5 /0,2 flange flow/ret |
| Materiale i aktuatormembran | EPDM |
| Materiale i DP forsegling | EPDM |
| Materiale i DP ventilkonus | Avsinket messing, CuZn36PbAs |
| Materiale i ventilhus | Seigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Mengdebegrensning | Nei |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| PN alternativt VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | AVQT |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.38 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.64 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.57 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.55 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskontroll | Ja |
| Strømningsmengde [m3/t] | 8.00 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Maks.] | 10.00 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Min.] | 0.40 m³/h |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykkregulator | Nei |
| Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
| Ventilstørrelse | DN 32 |
| VSP-funksjon – P | Nei |
| VSP-funksjon – Q | Ja |
| VSP-funksjon – T | Ja |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 10.29 Kilogram |
| Nettovekt | 10.29 Kilogram |
| Volume | 25.209 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542880 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |