Danfoss logo
Self-acting differential pressure; flow and temperature controller type AVPQT

AVPQT, PN 25, DN 15, Strømningsmengde [m3/t]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Utvendige gjenger, G 3/4 A, Monteringsversjon: Retur

003H6807

AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 gjenger – retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 gjenger – retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.20 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]12.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonDifferensialtrykk, mengderegulator og temperaturregulator
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]1.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.20 bar
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseG 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h]4.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 thread ret
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusRød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonRetur
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP0
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVPQT
Slitasjefaktor 100 %0.41
Slitasjefaktor 25 %0.69
Slitasjefaktor 50 %0.62
Slitasjefaktor 75 %0.60
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]2.20 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]2.40 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.07 m³/h
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25
TrykkregulatorDifferensialtrykkregulator
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 15
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QJa
VSP-funksjon – TJa

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.396 Kilogram
Nettovekt5.396 Kilogram
Volume26.208 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421543283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm