AVPBT-F, PN 25, DN 15, Strømningsmengde [m3/t]: 0.07 - 1.6, 0.5 bar - 0.5 bar, Utvendige gjenger, G 3/4 A, Monteringsversjon: Retur
003H6586
AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 gjenger – retur
003H6586
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 gjenger – retur |
| Bruksområde | Fjernvarme |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | Differensialtrykk og temperaturregulator med mengdebegrenser |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 0.50 bar |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Innstillingstype | Fixed |
| Kavitasjonfaktor | 0.60 |
| Koblingsstørrelse | G 3/4 A |
| Kvs-verdier [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | 0.02 |
| Material Description | AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 thread return |
| Materiale i DP ventilkonus | Avsinket messing, CuZn36PbAs |
| Materiale i ventilhus | Rød bronse CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Retur |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| PN alternativt VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | AVPBT-F |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.41 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.69 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.62 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.60 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskontroll | Nei |
| Strømningsmengde [m3/t] | 1.40 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Maks.] | 1.60 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Min.] | 0.07 m³/h |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykkregulator | Differensialtrykkregulator |
| Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
| Virtuell dPv | 0.2 |
| VSP-funksjon – P | Ja |
| VSP-funksjon – Q | Ja |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.116 Kilogram |
| Nettovekt | 3.116 Kilogram |
| Volume | 9.59 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541050 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |