Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Nominelt trykk [bar]: 16, 25 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6005

High pressure by-pass valve

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat15 stk.
BeskrivelseHigh pressure by-pass valve
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionC4C HPBV High DP bypass valve DN25
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeHPBV
SCIP dossier nr.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]2.50 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]0.50 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.704 Kilogram
Nettovekt0.663 Kilogram
Volume1.116 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428567220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm