VFQ 221, PN 25, DN 65, 60 m³/h, Flens
065B5607
Pressure operated valves
065B5607
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | Pressure operated valves |
| Bruksområde | Fjernvarme og -kjøling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 65 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 25 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kavitasjonfaktor | 0.65 |
| Koblingsstandard | EN 1092-1 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 60 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | 0.03 |
| Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | 0.03 |
| Material Description | VFQ221 PN25 65/50 2-way flange flow/ret |
| Materiale i DP forsegling | EPDM |
| Materiale i DP ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i DP ventilsete | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i ventilhus | Kulegrafittjern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Materiale i ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | VFQ 221 |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.60 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.72 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.69 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.67 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tetningstype | Soft sealing cone |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykkavlastningssystem | Chamber |
| Trykklasse | PN 25 |
| Ventilstørrelse | DN 65 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 52.7 Kilogram |
| Nettovekt | 47.5 Kilogram |
| Volume | 84 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162398661 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |