Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 250, 800 m³/h, Flens

065B5606

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]16 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kavitasjonfaktor0.30
KoblingsstandardEN 1092-1
Kvs-verdier [m³/h]800 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFQ221 PN16 250/800 2-way flange flow/re
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilhusStøpestål GP240GH (GS-C 25)
Materiale i ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeVFQ 221
Slitasjefaktor 100 %0.28
Slitasjefaktor 25 %0.67
Slitasjefaktor 50 %0.37
Slitasjefaktor 75 %0.32
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningstypeSoft sealing cone
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykkavlastningssystemChamber
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 250

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt398 Kilogram
Nettovekt372 Kilogram
Volume795.84 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162296523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm