Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 40, 60 m³/h, DN 65

065B5584

Pressure operated valves

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelsePressure operated valves
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kavitasjonfaktor0.65
KoblingsstandardEN 1092-1
Kvs-verdier [m³/h]60 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.03
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ 22 PN40 65/60 2-way flange flow/ret
Materiale i DP forseglingMetall
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilhusStøpestål GP240GH (GS-C 25)
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeVFQ 22
Slitasjefaktor 100 %0.60
Slitasjefaktor 25 %0.72
Slitasjefaktor 50 %0.69
Slitasjefaktor 75 %0.67
TetningstypeMetal sealing cone
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykkavlastningssystemChamber
TrykklassePN 40
VentilstørrelseDN 65

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt55.7 Kilogram
Nettovekt50.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume84 Liter
EAN/UPC5715162390375