Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 25, 650 m³/h, DN 200

065B5582

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]25 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kavitasjonfaktor0.35
KoblingsstandardEN 1092-1
Kvs-verdier [m³/h]650 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFQ 22 PN25 200/650 2-way flange flow/re
Materiale i DP forseglingMetall
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilhusKulegrafittjern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale i ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeVFQ 22
Slitasjefaktor 100 %0.32
Slitasjefaktor 25 %0.59
Slitasjefaktor 50 %0.50
Slitasjefaktor 75 %0.38
TetningstypeMetal sealing cone
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykkavlastningssystemChamber
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 200

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt273 Kilogram
Nettovekt248 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5715162432747