VFQ 22, PN 16, 650 m³/h, DN 200
065B5575
065B5575
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Bruksområde | Fjernvarme og -kjøling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 16 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kavitasjonfaktor | 0.35 |
| Koblingsstandard | EN 1092-1 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 650.00 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | 0.05 |
| Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | VFQ 22 PN16 200/650 2-way flange flow/re |
| Materiale i DP forsegling | Metall |
| Materiale i DP ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i DP ventilsete | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i ventilhus | Grått støpejern EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiale i ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | VFQ 22 |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.32 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.59 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.50 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.38 |
| Tetningstype | Metal sealing cone |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykkavlastningssystem | Chamber |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 200 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 276 Kilogram |
| Nettovekt | 222 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 637.44 Liter |
| EAN/UPC | 5715162296448 |