Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 16, 380 m³/h, DN 150

065B5574

Pressure operated valves

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelsePressure operated valves
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]12.00 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Min.]12.00 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]16 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kavitasjonfaktor0.40
KoblingsstandardEN 1092-1
Kvs-verdier [m³/h]380.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFQ 22 PN16 150/380 2-way flange flow/re
Materiale i DP forseglingMetall
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeVFQ 22
Slitasjefaktor 100 %0.34
Slitasjefaktor 25 %0.65
Slitasjefaktor 50 %0.64
Slitasjefaktor 75 %0.41
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningstypeMetal sealing cone
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykkavlastningssystemChamber
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 150

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt127.5 Kilogram
Nettovekt119 Kilogram
Volume191.52 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162296431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm