VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Flens
065B2758
VFQ2 PN16 200/320 2-veis flens VFM støpejern.
065B2758
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | VFQ2 PN16 200/320 2-veis flens VFM støpejern. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kavitasjonfaktor | 0.20 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Material Description | VFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast. |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | VFQ 2 |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.16 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.20 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.31 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.31 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 200 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 237.4 Kilogram |
| Nettovekt | 237.4 Kilogram |
| Volume | 638.4 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |