Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Flens

065B2684

VFQ2 PN40 80/80 2-veis flens tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseVFQ2 PN40 80/80 2-veis flens tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonTrykkavlastning
Kavitasjonfaktor0.45
Kvs-verdier [m³/h]80.00 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ2 PN40 80/80 2-way flange flow/return
Materiale i ventilhusGS-C 25
Materiale i ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4404
Medietemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeVFQ 2
Slag [mm]18.00 mm
Slitasjefaktor 100 %0.39
Slitasjefaktor 25 %0.45
Slitasjefaktor 50 %0.49
Slitasjefaktor 75 %0.55
SpindelposisjonNormalt åpen
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLineæroptimert
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 40
VentilstørrelseDN 80

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt42 Kilogram
Nettovekt42 Kilogram
Volume90.44 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421809488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm