Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 15, 4 m³/h, Flens

065B2677

VFQ2 PN40 15/4 2-veis flens tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseVFQ2 PN40 15/4 2-veis flens tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonTrykkavlastning
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstandardEN 1092-1
Kvs-verdier [m³/h]4.0 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ2 PN40 15/4 2-way flange flow/return
Materiale i ventilhusGS-C 25
Materiale i ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4404
Medietemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeVFQ 2
Slag [mm]6.00 mm
Slitasjefaktor 100 %0.41
Slitasjefaktor 25 %0.69
Slitasjefaktor 50 %0.62
Slitasjefaktor 75 %0.60
SpindelposisjonNormalt åpen
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLineæroptimert
TetningstypeMetal sealing cone
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 40
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.274 Kilogram
Nettovekt7.274 Kilogram
Volume11.856 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421809419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm