Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 100, 160 m³/h, Flens

065B5537

Pressure operated valves

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelsePressure operated valves
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]15.00 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kavitasjonfaktor0.30
KoblingsstandardEN 1092-1
KoblingsstørrelseDN 100
Kvs-verdier [m³/h]160 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.01
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG 221 PN40 100/160 2-way flange flow/r
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Egenskaper
Verdi
Materiale i DP ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilhusStøpestål EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeVFG 221
Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystemKammer
Slitasjefaktor 100 %0.24
Slitasjefaktor 25 %0.43
Slitasjefaktor 50 %0.36
Slitasjefaktor 75 %0.30
TetningstypeSoft sealing cone
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 40
VentilstørrelseDN 100

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt59 Kilogram
Nettovekt53 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume84 Liter
EAN/UPC5714279052800