Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Flens

065B5536

Pressure operated valves

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelsePressure operated valves
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kavitasjonfaktor0.35
KoblingsstandardEN 1092-1
KoblingsstørrelseDN 80
Kvs-verdier [m³/h]80.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.01
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG 221 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Egenskaper
Verdi
Materiale i DP ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilhusStøpestål EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeVFG 221
Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystemKammer
Slitasjefaktor 100 %0.28
Slitasjefaktor 25 %0.51
Slitasjefaktor 50 %0.40
Slitasjefaktor 75 %0.35
TetningstypeSoft sealing cone
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 40
VentilstørrelseDN 80

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt38 Kilogram
Nettovekt32 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume84 Liter
EAN/UPC5714279052787